Sensore ottico a riflessione diretta SOOD-BS-R-PN-50

8075654

GTIN: 4052568446260

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corrente di alimentazione a vuoto
10 mA
Tipo di luce
Rosso - Diodo luminoso
Distanza di esercizio
3 mm - 50 mm
Grado di protezione
IP65 - IP67
Temperatura ambiente
-25 °C - 60 °C