Sensore ottico a riflessione diretta SOOD-BS-R-PN-80

8075655

GTIN: 4052568446277

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corrente di alimentazione a vuoto
10 mA
Tipo di luce
Rosso - Diodo luminoso
Distanza di esercizio
15 mm - 80 mm
Grado di protezione
IP65 - IP67
Temperatura ambiente
-25 °C - 60 °C