Sensore ottico a barriera unidirezionale SOOD-TB-R-PN

8075656

GTIN: 4052568446284

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corrente di alimentazione a vuoto
11 mA
Tipo di luce
Rosso - Diodo luminoso
Distanza di esercizio
0 mm - 2000 mm
Grado di protezione
IP65 - IP67
Temperatura ambiente
-25 °C - 60 °C