Sensore ottico a barriera reflex SOOD-RS-R-PN
8075657
GTIN: 4052568446291
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corrente di alimentazione a vuoto
10 mA
Tipo di luce
Rosso - Diodo luminoso
Distanza di esercizio
0 mm - 1000 mm
Grado di protezione
IP65 - IP67
Temperatura ambiente
-25 °C - 60 °C