Sensore ottico a riflessione diretta SOOD-BS-L-PN-50
8075659
GTIN: 4052568446314
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corrente di alimentazione a vuoto
10 mA
Tipo di luce
Laser - Rosso
Distanza di esercizio
7 mm - 50 mm
Grado di protezione
IP65 - IP67
Temperatura ambiente
-20 °C - 60 °C