Sensore ottico a barriera unidirezionale SOOD-TB-L-PN

8075661

GTIN: 4052568446338

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corrente di alimentazione a vuoto
11 mA
Tipo di luce
Laser - Rosso
Distanza di esercizio
0 mm - 10000 mm
Grado di protezione
IP65 - IP67
Temperatura ambiente
-20 °C - 60 °C