Sensore ottico a barriera reflex SOOE-RG-R-PNLK-T

8075667

GTIN: 4052568446390

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corrente di alimentazione a vuoto
25 mA
Tipo di luce
Rosso - Diodo luminoso
Distanza di esercizio
0 mm - 3500 mm
Grado di protezione
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura ambiente
-20 °C - 60 °C