Sensore di distanza SOOE-MS-R-PNLK-T

8075668

GTIN: 4052568446406

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corrente di alimentazione a vuoto
25 mA
Tipo di luce
Rosso - Diodo luminoso
Grado di protezione
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura ambiente
10 °C - 60 °C