Sensore ottico a riflessione diretta SOOE-KS-L-PNLK-T

8075669

GTIN: 4052568446413

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corrente di alimentazione a vuoto
25 mA
Tipo di luce
Laser - Rosso
Distanza di esercizio
25 mm - 120 mm
Grado di protezione
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura ambiente
-40 °C - 60 °C