Sensore ottico a riflessione diretta SOOE-BS-L-PNLK-T
8075670
GTIN: 4052568446420
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corrente di alimentazione a vuoto
25 mA
Tipo di luce
Laser - Rosso
Distanza di esercizio
7 mm - 300 mm
Grado di protezione
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura ambiente
-40 °C - 60 °C