Sensore ottico a barriera unidirezionale SOOE-TB-L-PNLK-T

8075671

GTIN: 4052568446437

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corrente di alimentazione a vuoto
14 mA
Tipo di luce
Laser - Rosso
Distanza di esercizio
0 mm - 20000 mm
Grado di protezione
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura ambiente
-40 °C - 60 °C