Elettrovalvola VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-3AA1+G
8078399
GTIN: 4052568446574
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Saracinesca a pistone
Funzione valvola
5/2 o 3/2 convertibile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1250 l/min
Pressione di lavoro
2.5 bar - 8 bar