Mini-slitta DGST-6-30-E1A
8078830
GTIN: 4052568446611
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro pistone
6 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
34 N
Corsa
30 mm
Ammortizzazione
Ammortizzatore in elastomero, bifacciale, corsa non regolabile
Rilevamento posizione
Per finecorsa