• Prodotti
  • Downloads
  • Diagrams

Movimento da un unico blocco

Potente, preciso e compatto. Il potente attuatore a doppio pistone della mini slitta DGST, è particolarmente impressionante grazie alla guida a ricircolo di sfere precisa e resistente. Ma anche grazie alla combinazione di slitta e giogo in un unico pezzo. Il risultato: massima precisione nell'applicazione.

Un'innovazione davvero sorprendente!

Gli elementi di ammortizzazione, integrati nello spazio di installazione, e la lunghezza costruttiva estremamente ridotta, fanno del DGST l'azionamento a slitta più compatto sul mercato. In questo modo, il DGST risparmia spazio in ogni applicazione del cliente.

Ammortizzazione: a voi la scelta

L'ampia varietà di ammortizzazione, così come l'uso di trasduttori di posizione, apre numerose nuove opzioni di applicazione. Oppure risparmiate sui costi e operate il DGST senza ammortizzazione aggiuntiva.

Massima precisione

Il giogo e la slitta del DGST sono realizzati da un unico pezzo. Ciò permette la migliore precisione e conformità possibili delle interfacce della slitta e del giogo. La resistenza e la robustezza, soprattutto dell'interfaccia sul giogo, incrementano ulteriormente.

Festo Elevator Pitch: serie di slitte pneumatiche DGST

Scoprite le caratteristiche e i vantaggi della serie di slitte pneumatiche DGST in 35 secondi