Mini-slitta DGST-8-20-E1A
8078834
GTIN: 4052568446659
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro pistone
8 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
60 N
Corsa
20 mm
Ammortizzazione
Ammortizzatore in elastomero, bifacciale, corsa non regolabile
Rilevamento posizione
Per finecorsa