Mini-slitta DGST-25-125-E1A
8078879
GTIN: 4052568447106
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
589 N
Corsa
125 mm
Ammortizzazione
Ammortizzatore in elastomero, bifacciale, corsa non regolabile
Rilevamento posizione
Per finecorsa