Valvola di inserimento progressivo MS6-EDE-1/2-V24-B
8080855
GTIN: 4052568588618
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
5000 l/min
Pressione di lavoro
3 bar - 7 bar
Tipo di azionamento
Elettrico