Valvola selettrice VHEF-E-B52-G14
8080959
GTIN: 4052568454043
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1200 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 10 bar
Larghezza
20 mm