Valvola selettrice VHEF-E-P53C-M-G18
8080984
GTIN: 4052568454296
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
700 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 10 bar
Larghezza
20 mm