Manometro PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2
8081401
GTIN: 4052568447670
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Campo dell'indicazione
0 bar - 16 bar
Attacco pneumatico
G1/4
Classe di precisione della misurazione
1,6