Asse a vite con azionamento integrato ELGS-BS-KF-60-300-12P-ST-M-H1-PLK-AA
8083385
GTIN: 4052568458225
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
60
Forza massima di avanzamento Fx
200 N
Precisione di ripetizione
±0,01 mm
Corsa di lavoro
300 mm