Asse a vite con azionamento integrato ELGS-BS
Asse a vite con azionamento integrato per impieghi gravosi ed economici, con guida protetta e resistente slitta a ricircolo di sfere per i più semplici compiti di movimentazione e posizionamento. Ideale per la realizzazione compatta ed economica di semplici movimenti lineari come lo spostamento e il sollevamento. In quanto parte integrante della serie Simplified Motion, l'ELGS-BS è facile da configurare e può essere messo in servizio direttamente senza software.
- Soluzione completa composta da meccanismo di azionamento, motore e controllore del servoazionamento
- Movimenti XY precisi grazie alla potente vite a ricircolo di sfere e alla resistente guida a ricircolo di sfere della slitta
- Protetto da influenze esterne tramite la guida interna
- Prodotto della serie Simplified Motion: non richiede un servoazionamento esterno o quadri di comando per l'installazione
- Due opzioni di controllo integrate di serie: I/O digitale e IO-Link
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo