Asse a vite con azionamento integrato ELGS-BS-KF-32-500-8P-ST-M-H1-PLK-AA
8083428
GTIN: 4052568458317
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
32
Forza massima di avanzamento Fx
40 N
Precisione di ripetizione
±0,015 mm
Corsa di lavoro
500 mm