Asse a vite con azionamento integrato ELGS-BS-KF-45-400-10P-ST-M-H1-PLK-AA
8083473
GTIN: 4052568458379
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
45
Forza massima di avanzamento Fx
100 N
Precisione di ripetizione
±0,015 mm
Corsa di lavoro
400 mm