Mini-slitta DGST-8-20-PA
8085111
GTIN: 4052568449995
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro pistone
8 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
60 N
Corsa
20 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa