Mini-slitta DGST-16-150-PA
8085138
GTIN: 4052568450267
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro pistone
16 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
241 N
Corsa
150 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa