Mini-slitta DGST-8-40-Y12A
8085163
GTIN: 4052568450519
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro pistone
8 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
60 N
Corsa
40 mm
Ammortizzazione
Ammortizzatore idraulico esterno
Rilevamento posizione
Per finecorsa