Mini-slitta DGST-8-80-Y12A

8085165

GTIN: 4052568450533

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
8 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
60 N
Corsa
80 mm
Ammortizzazione
Ammortizzatore idraulico esterno
Rilevamento posizione
Per finecorsa