Mini-slitta DGST-10-40-Y12A

8085167

GTIN: 4052568450557

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
10 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
94 N
Corsa
40 mm
Ammortizzazione
Ammortizzatore idraulico esterno
Rilevamento posizione
Per finecorsa