Mini-slitta DGST-12-50-Y12A
8085173
GTIN: 4052568450618
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro pistone
12 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
136 N
Corsa
50 mm
Ammortizzazione
Ammortizzatore idraulico esterno
Rilevamento posizione
Per finecorsa