Mini-slitta DGST-20-80-Y12A

8085186

GTIN: 4052568450748

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
377 N
Corsa
80 mm
Ammortizzazione
Ammortizzatore idraulico esterno
Rilevamento posizione
Per finecorsa