Cilindro stopper DFST-63-30-DL-Y4-A-S-G2
8085913
GTIN: 4052568456399
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
63 mm
Forza d'impatto
5000 N
Corsa
30 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa