Cilindro stopper DFST
Con il cilindro di arresto DFST è possibile arrestare i pezzi in lavorazione delicatamente e senza vibrazioni o rumore grazie al meccanismo ammortizzato leva a ginocchiera. La direzione di lavoro regolabile rende il DFST molto versatile, mentre la sua progettazione robusta consente di gestire carichi d'urto fino a 800 kg.
- Design leva basculante
- Ammortizzatore regolabile integrato per un arresto adattato e morbido
- Fino a 800 kg di carico d'impatto
- Per rilevamento posizione sul pistone
- Angolo di rotazione regolabile grazie all'impostazione della leva basculante girevole (90°, 180°, 270°)
- Meccanismo di blocco della leva basculante
- Sgancio leva basculante
- Versione rullo in poliammide o acciaio