Regolatore di pressione VRPA-C-Q4-E

8086000

GTIN: 4052568458645

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di regolazione di pressione
1 bar - 8 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
80 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-4
Collegamento pneumatico, porta 2
QS-4