Regolatore di pressione VRPA

Elegante, compatto, forte: il nostro classico in un nuovo design! Con il regolatore VRPA si può ridurre la pressione in modo semplice. Il VRPA può essere installato direttamente tra 2 tubi flessibili, in linea, o anche direttamente sull'unità di valvole. Ad es. per risparmiare energia quando non è richiesta la piena potenza della pressione di ingresso.
  • Regola la pressione di uscita indipendentemente dalle oscillazioni della pressione in ingresso
  • Con scarico secondario e con funzione di flusso inverso
  • Regolatore pistone con alimentazione di pressione passante
  • Maggiore efficienza energetica grazie alla regolazione della pressione specifica per ogni movimento
  • Ad azionamento diretto
  • Disponibile con manometro
  • Attacchi: raccordo a innesto su entrambi i lati, raccordo a innesto/filettato
  • Esercizio sostenibile grazie alla riduzione del livello di pressione