Regolatore di pressione VRPA-LM-M5-Q6
8086008
GTIN: 4052568458720
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di regolazione di pressione
1 bar - 8 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
90 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M5
Collegamento pneumatico, porta 2
QS-6