Regolatore di pressione VRPA-LM-R18-Q4
8086009
GTIN: 4052568458737
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di regolazione di pressione
1 bar - 8 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
90 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
R1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
QS-4