Regolatore di portata massica VEMD-L-6-14-20-D21-M5-1-R1-V4

8086472

GTIN: 4052568451394

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Regolatore di portata proporzionale a 2 vie
Assorbimento di corrente max.
40 mA
Collegamento elettrico
a 4 poli - M8x1 con codifica A, a norma EN 61076-2-104 - Connettore maschio
Pressione di lavoro
0 bar - 2.5 bar