Valvola regolatore di pressione MS2-LR-M5-D6-AR-BAR-B
8086628
GTIN: 4052568451431
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
M5
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
170 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 7 bar
Isteresi di pressione max.
0.25 bar