Valvola regolatore di pressione MS2-LR-QS6-D6-A8-B

8086640

GTIN: 4052568451486

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-6
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
350 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 7 bar
Isteresi di pressione max.
0.25 bar