Filtro-regolatore MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-AR-MPA-B
8086645
GTIN: 4052568451530
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-6
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
310 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 7 bar
Isteresi di pressione max.
0.25 bar