Manometro PAGN-26-1M-G18S
8088986
GTIN: 4052568572921
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Campo dell'indicazione
0 bar - 10 bar
Attacco pneumatico
G1/8 con anello di tenuta
Classe di precisione della misurazione
4
Intervallo di indicazione
0 MPa - 1 MPa