Cilindro stopper DFST-80-40-DL-Y4-A-S-G2
8089692
GTIN: 4052568456474
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
80 mm
Forza d'impatto
6000 N
Corsa
40 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa