Cilindro stopper DFST-50-30-Y4-A-S-G2
8090409
GTIN: 4052568456528
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
50 mm
Forza d'impatto
3000 N
Corsa
30 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa