Valvola di bloccaggio VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4E-4
8091739
GTIN: 4052568451868
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola di bloccaggio, ad azionamento pneumatico
Funzione valvola
2/2 chiusa monostabile
Connessioni della valvola di processo
G1/4
Portata Kv
0.7 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 4 bar