Pinza adattiva DHEF-20-A

8092533

GTIN: 4052568300500

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
20
Corsa
66 mm
Diametro minimo da serrare
12 mm
Max. diametro da serrare
38 mm
Valore guida per carico effettivo
1 kg