Cilindro stopper DFST-32-20-D-Y4-A-G2
8093005
GTIN: 4052568465582
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
32 mm
Forza d'impatto
1000 N
Corsa
20 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa