Servomotore EMMB-AS-40-01-S30SB

8097164

GTIN: 4052568458911

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
300 V
Potenza nominale del motore
100 W
Coppia di arresto
0.352 Nm
Velocità di rotazione max.
6000 1/min