Servomotore EMMB-AS-60-02-S30S
8097171
GTIN: 4052568458980
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
300 V
Potenza nominale del motore
200 W
Coppia di arresto
0.7 Nm
Velocità di rotazione max.
6000 1/min