Servomotore EMMB-AS-60-04-S30M
8097183
GTIN: 4052568459109
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
300 V
Potenza nominale del motore
400 W
Coppia di arresto
1.4 Nm
Velocità di rotazione max.
6000 1/min